Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929004243002
Hela beställningsnumret: 872016938817800

Specifikationer

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    75 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004243002 pdf 69.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004243002 sv_SE pdf 851.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004243002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004243002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM ldt 34.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB