Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929004242902
Hela beställningsnumret: 872016938815400

Specifikationer

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    75 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004242902 pdf 68.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004242902 sv_SE pdf 833.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004242902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004242902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB