Sverige - Svenska

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003527302
Hela beställningsnumret: 871951444995400

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003527302 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 188.6 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003527302 sv_SE pdf 573.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003527302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003527302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB