Sverige - Svenska

Philips CoreLine Slim väggmonterad, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Nytt

Produktbeskrivning

D400 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Vägg, Drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 911401854388
Hela beställningsnumret: 872110333928799

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Nej
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401854388 sv_SE pdf 339.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401854388_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-911401854388_EU
Flera tillgångar