Sverige - Svenska

Philips CoreLine Slim väggmonterad, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 32S/830_840 PSED D300

Produktbeskrivning

D300 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Vägg, Drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 911401854288
Hela beställningsnumret: 872110333927099

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Nej
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WL200V 32S/830_840 PSED D300 txt 3.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401854288 sv_SE pdf 511.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401854288_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401854288_EU
Flera tillgångar - Visuals