Philips CoreLine Slim väggmonterad, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaserad dimning, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Nytt
Produktbeskrivning
D400 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Vägg, Drivdon, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år