Sverige - Svenska

Philips CoreLine Slim väggmonterad, All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaserad dimning, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300

Nytt

Produktbeskrivning

D300 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Vägg, Drivdon, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 911401853988
Hela beställningsnumret: 872110333924999

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 txt 3.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401853988 sv_SE pdf 763.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401853988_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401853988_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB