Philips CoreLine Slim väggmonterad, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Produktbeskrivning
D400 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Vägg, Drivdon, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Nej
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år