Philips CoreLine Slim väggmonterad, All-in, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Produktbeskrivning
D220 mm, Polykarbonat, Vit RAL 9003, Vägg, Drivdon, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år