Philips CoreLine utanpåliggande gen 4
CoreLine utanpåliggande gen4: enkel installation, utmärkt belysning
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
Vi presenterar Philips CoreLine utanpåliggande gen4, en serie innovativa ljusarmaturer av hög kvalitet som designats för att ge energieffektiv och långvarig belysning för ditt hem eller kontor. Med högre ljusflöden upp till 6 800 lm, förbättrad effektivitet på upp till 160 lm/W och en längre livslängd på L90 vid 50 000 timmar/L80 vid 100 000 timmar ger vår CoreLine-serie klar och långvarig belysning. Våra utanpåliggande ljusarmaturer har DC-kontakter i alla versioner, förpackningar från enpack till 4-i-1 och plastfria förpackningar, vilket gör dem miljövänliga och kostnadseffektiva. Vår CoreLine utanpåliggande gen4 har samma gröna snabbkopplingar som CoreLine-panelen och är kompatibel med Wieland GSTi3- och GST/5-kontakter. Uppgradera din belysning idag med Philips CoreLine utanpåliggande gen4, en högkvalitativ och innovativ lösning som uppfyller Philips löfte om energieffektiv och långvarig belysning.
Fördelar
Energieffektiv: Vår högklassiga LED-teknik säkerställer att CoreLine utanpåliggande gen4 är både miljövänlig och kostnadseffektiv, vilket sparar pengar på dina elräkningar samtidigt som du minskar ditt koldioxidavtryck.
Klar och effektiv: Med högre ljusflöden upp till 6 800 lm ger CoreLine utanpåliggande gen4 klar och effektiv belysning för ditt hem eller kontor.
Egenskaper
Högre ljusflöden: upp till 6 800 lm (ersätter 2 × 58 W konventionella ljuskällor) för klar och effektiv belysning
Förbättrad effektivitet: upp till 160 lm/W för energibesparande och miljövänlig belysning