Philips CoreLine utanpåliggande gen 4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
Produktbeskrivning
200x1200 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Utanpåliggande montering, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Nej
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år