Sverige - Svenska

Philips CoreLine utanpåliggande gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC

Produktbeskrivning

200x1200 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Utanpåliggande montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Mikroprismatisk lins, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401841787
Hela beställningsnumret: 872016976422499

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt