Sverige - Svenska

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 34.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL552X 62S/840 NE SIA WB WH

Produktbeskrivning

Trunking light unit, 2215 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870854
Hela beställningsnumret: 872016995507300

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870854 sv_SE pdf 371.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870854_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870854_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH IES
Revit-fil
Revit file - LL550XI - 910925870854 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH LDT