Sverige - Svenska

Philips FlexBlend infälld

FlexBlend – frigör potentialen hos LED-belysning på kontoret

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kontorsägare och personal som ansvarar belysning vill ha energieffektiva lösningar av hög kvalitet som också följer normer och regelverk. Philips FlexBlend har utformats för att uppfylla dessa behov och göra det möjligt för fastighetsägare att optimera belysningsdriften, med hjälp av belysning som följer kontorsnormerna med en attraktiv avkastning på investeringen. Dessutom ger FlexBlend den flexibilitet som krävs tack vare enkel installation i många typer av tak samt i olika kontorsutrymmen, som kontor med öppen planlösning eller konferensrum. Även om tekniken förändras snabbt förväntar man sig även att den perfekta belysningslösningen ska vara redo att integreras med innovationer och kommande framsteg som kan optimera driften ännu mer. Därför är Philips FlexBlend även redo för uppkoppling till styrsystem som ActiLume eller användas tillsammans med belysningssystemet Philips SpaceWise. Det kan även uppkopplas med mjukvarubaserade belysningssystem som Interact Office, som ger armaturen fler smarta funktioner och gör det möjligt att samla in värdefull data om omgivningen.

Fördelar

  • Hög ljuskvalitet som uppfyller kontorsstandarder

  • Tre olika avslutsfönster att välja mellan

Egenskaper

  • Uppfyller kontorsstandard (UGR <19)

  • Jämn och enhetlig ljuseffekt

Användning

  • Kontor
  • Skolor
  • Hälso- och sjukvård
  • Banker

Nedladdningar