Philips FlexBlend infälld, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3600 lm, 21 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande spridningsvinkel, Diffus linsoptik, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning