Philips FlexBlend infälld, 25.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4200 lm, 25.5 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad optik, Polykarbonat, IP20 (front IP40), IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, SC | Säkerhetskablel, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år