Sverige - Svenska

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5

Produktbeskrivning

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Ett lager pulverlack, Tak, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Vit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Sladd med Wieland/Adels-kompatibel stickkontakt, 5-polig, Wago-tryckanslutning med 5 stift, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 910505102826
Hela beställningsnumret: 872016958883700

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102826 sv_SE pdf 955.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102826_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102826_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 IES
Revit-fil
RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 910505102826 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB