Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 720 lm, 2700 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/65
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH
Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet, extern, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år