Sverige - Svenska

Philips HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

Ljusreglering är nästa steg inom energibesparing

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för dimning av lysrör. Förekommer kommande lagstiftning om efterlevnad av A1BAT-krav. Med ett specialkommando kan du hämta information om systemets energiförbrukning och med ett annat kommando kan du kontrollera vilken lampeffekt som är ansluten. I kombination med styrenheter kan ytterligare energibesparingar uppnås.

Fördelar

  • Extremt låga stand-by-förluster, styrd avskärmning för dimnivåer över 80 %, hybridstyrd ljusreglering (strömstyrning på 100 % och effektstyrning på 1 %) i kombination med MASTER TL5 Eco: den mest energieffektiva lösningen

  • HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd

Egenskaper

  • HF-R Intelligent känner av vilken lampa (T5 HE, HO, ECO, TL-D eller PL-L) som är ansluten och använder rätt inställningar

  • Programmerad start: flimmerfri tändning < 1,0 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektroderna, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

Användning

  • Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor sv_SE pdf 366.4 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor
Flera tillgångar