Sverige - Svenska

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Produktbeskrivning

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Beställningsnummer: 913700695666
Hela beställningsnumret: 871829166205100

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,18 ms
  • Startströmstopp (max)
    20 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    39

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700695666 sv_SE pdf 459.3 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700695666_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913700695666_EU
Flera tillgångar