Sverige - Svenska

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Produktbeskrivning

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Beställningsnummer: 913700698466
Hela beställningsnumret: 871829169691900

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,26 ms
  • Startströmstopp (max)
    27 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    16

Nedladdningar

Familj