Sverige - Svenska

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Produktbeskrivning

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Beställningsnummer: 913700679166
Hela beställningsnumret: 871829115678900

Specifikationer

  • Ingångsspänning
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Ingångsfrekvens
    50–60 Hz
  • Jordläckström (max)
    0,5 mA
  • Ingående ström, bredd
    0,26 ms
  • Startströmstopp (max)
    31 A
  • Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
    16

Nedladdningar

Familj