Sverige - Svenska

Philips HF-Performer III för TL-D-lampor

En energieffektiv lösning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-Performer III TLD är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för TL-D-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Fördelar

  • Den programmerade starten gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas.

  • Nöddrift med likström enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22

Egenskaper

  • Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.

  • Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,0 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

Användning

  • Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
  • Inomhusbruk, som kontor, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor
  • Utomhustillämpningar klass I, t.ex. industrifastigheter och parkeringsplatser

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Performer III för TL-D-lampor sv_SE pdf 880.1 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Performer III för TL-D-lampor
Flera tillgångar - Visuals