Sverige - Svenska

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeskrivning

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Beställningsnummer: 913713031966
Hela beställningsnumret: 872790091172500

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
0,35 ms
Effektfaktor (fraktion)
0.99
Startströmstopp (max)
28 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
12

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713031966 sv_SE pdf 436.8 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Extra datablad
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031966_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Flera tillgångar - Visuals