Sverige - Svenska

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Beställningsnummer: 913713031666
Hela beställningsnumret: 872790091166400

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Ingående ström, bredd
0,25 ms
Startströmstopp (max)
18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
28

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913713031666 sv_SE pdf 433.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Extra datablad
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Bilder

Product-Photographs-913713031666_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913713031666_EU
Flera tillgångar - Visuals