Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Produktbeskrivning
Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Specifikationer
- Ingångsspänning
- 220–240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens
- 50–60 Hz
- Ingående ström, bredd
- 0,25 ms
- Effektfaktor (fraktion)
- 0.99
- Startströmstopp (max)
- 18 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
- 28