Slovensko - Slovenčina

Philips štartéry pre solárne žiarivky

Štartéry pre svetelné zdroje na opaľovanie: komplexný rad ekologických štartérov s jednoduchou montážou určený pre svetelné zdroje na opaľovanie s konvenčným elektromagnetickým predradníkom

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Rad štartérov špičkovej kvality na zapaľovanie žiariviek s konvenčným elektromagnetickým predradníkom

Výhody

  • Jednoduchá montáž (stačí zacvaknúť a zapnúť)

  • Bezpečné zapaľovanie

Vlastnosti

  • Zúžený tvar štartéra a dve dodatočné drážky (patentovaná inovácia)

  • Komponenty spomaľujúce horenie a nádržka odolná proti UV žiareniu

Použitie

  • Zapaľovanie žiariviek (všetkých značiek) s konvenčným elektromagnetickým predradníkom
  • Štartér Bodytone 25-100W 220-240V~, 25 W – 100 W, jedno použitie
  • Štartér Bodytone 120-180W 220-240V~, 120 W – 180 W, jedno použitie
  • Štartér S12 Bodytone 115-140W 220-240V~, 115 W – 140 W, jedno použitie
  • Štartér S16 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, jedno použitie

Výstraha a bezpečnosť

  • Komponenty spomaľujúce horenie

  • Nádržka odolná proti UV žiareniu

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet štartéry pre solárne žiarivky sk_SK pdf 398.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-štartéry pre solárne žiarivky
Viaceré položky - Visuals