Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Energeticky najúčinnejšie spoľahlivé riešenie bieleho svetla pre exteriéry

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Keramické halogenidové výbojky novej generácie pre exteriéry poskytujúce účinné a príjemné biele svetlo

Výhody

  • Atraktívne biele svetlo

  • Nižšie investície vďaka vynikajúcej optickej účinnosti umožňujúcej zväčšiť rozstupy medzi svietidlami

Vlastnosti

  • Vysokoúčinné biele svetlo s mimoriadne vysokou účinnosťou systému

  • Dlhá spoľahlivá životnosť

Použitie

  • Verejné mestské osvetlenie v centrách miest, obytných zónach, na cestách a komunikáciách
  • Svetelný zdroj optimalizovaný na horizontálne umiestnenie
  • pri vertikálnom umiestnení je životnosť oveľa nižšia (až o 40 %)

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra sk_SK pdf 176.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra
Viaceré položky - Visuals