Kompaktné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla a technológiou dvojitého stlačenia (double pinch)
Umožňuje používať kompaktnú osvetľovaciu sústavu s presnou optikou na zaistenie minimálnej úrovne nežiaduco rozptýleného svetla
Dobré podanie farieb navodzuje príjemnú atmosféru s vysokou úrovňou vizuálneho komfortu pre hráčov a divákov
Technológia dvojitého stlačenia zaisťuje dlhú životnosť
K dispozícii 1 000 W a 2 000 W typy
Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.