Philips MASTERColour CDM-TD

Svetelný zdroj:

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Typový rad kompaktných výbojok so stabilnou farebou svetla počas celej doby životnosti a jasným svetlom

Výhody

  • Stabilný odtieň vyžarovaného svetla počas celej doby životnosti

  • Vysoká svetelná účinnosť má za následok nižšie prevádzkové náklady

Vlastnosti

  • Teplo biely (3000K) resp. studeno biely (4200K) farebný odtieň svetla

  • Farebné podanie je dobré (3000K: R<sub>a</sub>>80) až vynikajúce (4200K: R<sub>a</sub>>90)

Použitie

  • Obchody a výklady, úrady a verejné budovy
  • Dekoratívne vonkajšie osvetlenie: svetlometové osvetlenie fasád, sôch a pamätníkov

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD sk_SK pdf 213.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Viaceré položky - Visuals