Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Popis produktu

Signify LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1

Objednávkový kód: 21049300
Úplný objednávkový kód: 872016921049300

Špecifikácie

Typ batérie
Li-ion
Ampérhodiny batérie
0.011 Ah
Napätie batérie
3 V

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - LFC7731/00 Segment Control Unit LTE 1 txt 1.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701065803 sk_SK pdf 107.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913701065803_EU
Viaceré položky - Visuals