Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica
- E27
- Nominálna životnosť
- 15 000 h
- Spínací cyklus
- 20 000
- Technológia osvetlenia
- LEDbulb
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 2 rokov