Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 34730400
Úplný objednávkový kód: 871951434730400

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001890467 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001890492 sk_SK pdf 328.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001890492_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001890492_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB