Slovensko - Slovenčina

Philips LED SON-T, Rúrkové, Sieťové napájanie, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Popis produktu

LED SON-T, Rúrkové, Sieťové napájanie, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004341302
Úplný objednávkový kód: 872110312936900

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    25 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LED SON-T
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product