Philips MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Popis produktu

MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003468718
Úplný objednávkový kód: 871951444921300

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
70 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003468718 sk_SK pdf 590.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 682.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003468718_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB