Philips MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40

Popis produktu

MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 44915200
Úplný objednávkový kód: 871951444915200

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
70 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468418 pdf 69.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 203.9 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003468418 sk_SK pdf 546.1 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 325.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 735.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003468418_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003468418_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40 ldt 46.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB