Philips MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Popis produktu

MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 44911400
Úplný objednávkový kód: 871951444911400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
70 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468218 pdf 68.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 215.0 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003468218 sk_SK pdf 551.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 pdf 325.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 735.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003468218_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003468218_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 ldt 43.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB