Philips MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Popis produktu

MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM/sieť, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003468118
Úplný objednávkový kód: 871951444909100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
70 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468118 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 200.5 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003468118 sk_SK pdf 543.1 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 325.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 735.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003468118_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003468118_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 ldt 46.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB