Philips CorePro, LED HPI, T-tvar, Iba napájanie zo siete, 30 W, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
Popis produktu
CorePro, LED HPI, T-tvar, Iba napájanie zo siete, 30 W, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h, 123.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 15 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED HPI
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 1 rokov