Philips MASTER LEDtube InstantFit HF

Nová generácia energeticky úsporných trubíc T8

Produkty

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
929001393132
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
929001393232
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
929001393332
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
929003553402
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
929003553502
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
929003553602
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
929003553702
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
929003553802

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED svetelný zdroj do tradičného žiarivkového tvaru. Jeho jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiariviek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí majú vyššie požiadavky na svetlo a chcú maximalizovať hodnotu počas celej životnosti. Vysoká úspora energie a dlhšia životnosť prináša atraktívnu návratnosť a nízke celkové náklady na vlastníctvo.

Výhody

  • Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie

  • Nižšie náklady na údržbu vďaka dvoj- až trojnásobne dlhšej životnosti v porovnaní s bežnými lineárnymi žiarivkami

Vlastnosti

  • Kompatibilita s HF: nemusíte vymieňať žiadne káble ani sa zaťažovať výmenou napájačov. Naše riešenie InstantFit funguje s vysokofrekvenčným elektronickým predradníkom, vďaka čomu je jednoduché a bezpečné pre všetky spôsoby inštalácie.

  • Bezpečnosť elektronických kolíkov: na produktoch spoločnosti Philips sa môžete pri inštalácii trubice bezpečne dotknúť druhej koncovky. Integrovaný ovládač je tiež bezpečne izolovaný od dotykových častí. Svetelné zdroje Philips LEDtube spĺňajú všetky požiadavky noriem UL a IEC na bezpečnosť kolíkov

Použitie

  • Ideálne riešenie pre veľmi náročné použitia s najvyššími požiadavkami na svetelný tok a súčasná úspora nákladov na energie. Vhodné pre použitie v kanceláriách, školách, obchodoch, výrobných halách a zdravotníckych zariadeniach

Výstraha a bezpečnosť

  • POZNÁMKY: Celková energetická účinnosť a vyžarovanie svetla ktorejkoľvek inštalácie využívajúcej tieto svetelné zdroje sú určené návrhom inštalácie.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF sk_SK pdf 253.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER LEDtube InstantFit HF
Viaceré položky - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-MASTER LEDtube InstantFit HF
Viaceré položky - Software Plugins