Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h, 150 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Objednávkový kód: 929003553602
Úplný objednávkový kód: 871951446686900

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003553602 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.2 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003553602 sk_SK pdf 649.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003553602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003553602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8 IES 73.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB