Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 h, 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Objednávkový kód: 929003554302
Úplný objednávkový kód: 871951446706400

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003554302 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 250.9 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003554302 sk_SK pdf 660.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003554302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003554302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 IES 73.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB