Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 929004260402
Úplný objednávkový kód: 872110304419800

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 txt 5.2 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004260402 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004260402 sk_SK pdf 647.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004260402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004260402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 ldt 5.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB