Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 929004242602
Úplný objednávkový kód: 872016938809300

Špecifikácie

Pätica
G13 Rotatable end-cap
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB txt 5.2 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004242602 pdf 69.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004242602 sk_SK pdf 650.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004242602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004242602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB ldt 34.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB