Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 176 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Špecifikácie
- Pätica
- G13 Rotatable end-cap
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Nominálna životnosť
- 75 000 h
- Spínací cyklus
- 200 000
- Technológia osvetlenia
- LEDtube
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 5 rokov