Slovensko - Slovenčina

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S

Popis produktu

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 26610000
Úplný objednávkový kód: 871951426610000

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002446102 pdf 66.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002446102 sk_SK pdf 630.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002446102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002446102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB