Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 632.9 kB
Pokyny na montáž pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929002445702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002445702_EU ZIP
Popis produktu
Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S
LEDtube 30K FailureRate