Philips LED trubica MASTER Value Univerzálna T8

Osvetlenie s Universal T8 LEDtube je teraz ľahšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Nový svetelný zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 prináša vášmu projektu osvetlenia jednoduchosť. Už nemusíte riešiť kompatibilitu technológie drivera: jedinečný dizajn umožňuje priame zapojenie Philips MASTER LEDtube Universal T8 priamo do svietidiel s konvenčnými EM alebo elektronickými HF predradníkmi či do svietidiel s priamym sieťovým napájaním. Prevádzka je tak jednoduchá ... a už nepotrebujete skladovať dva typy trubíc! Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spoľahlivé a má jednoduchú montáž. Je ideálnou alternatívou štandardných lineárnych žiariviek, ktorá maximalizuje hodnotu v rámci životnosti, spolu s vysokou úsporou energie a nízkymi nákladmi na údržbu.

Výhody

  • Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie

  • V porovnaní s konvenčnými žiarivkami nižšie náklady na údržbu vďaka dlhšej životnosti

Vlastnosti

  • Náhrada existujúcich T8 lineárnych žiariviek v svietidlách s EM/HF predradníkom alebo priamym sieťovými napájaním

  • Úspora energie v porovnaní s lineárnymi žiarivkami

Použitie

  • Kancelária, obchod, vzdelávanie, maloobchod
  • Priemyselné prevádzky a sklady

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet LED trubica MASTER Value Univerzálna T8 sk_SK pdf 210.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-LED trubica MASTER Value Univerzálna T8
Viaceré položky - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Obrázok balenia
Packaging Image tif 1.6 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-LED trubica MASTER Value Univerzálna T8
Viaceré položky - Software Plugins