Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzálny, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzálny, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31672000
Úplný objednávkový kód: 871951431672000

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002997202 pdf 68.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002997202 sk_SK pdf 637.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002997202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002997202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 ldt 91.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB