Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004356802
Úplný objednávkový kód: 872110313919100

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004356802 pdf 69.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004356802 sk_SK pdf 910.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004356802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004356802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 ldt 6.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB